Schneider-Electric SINTEL
 
XVMB2GACS04 slika – Schneider- sintel
XVMB2GACS04
Sign. semaf. 24 V LED žarnica, brez kablov
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVM
Ime komponente XVM
Komplementarno
Sestava kompleta Aluminijeva podporna cev
Osnovna enota
Pokrov
Plastična pritrdilna plošča
Montažni premer 45 mm
Priključki - terminali Vztrajni vodi, zmogljivost vpenjanja:1 x 0,325 mm² (AWG 22)
Oznaka CE
Montažna podpora Cev
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V v skladu s/zIEC 60947-1
Nazivno omejitev napetosti 0,85 do 1,1 Un v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Okolje
Certifikati izdelkov CCC
Standardi EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C
Zaščitna obdelava TC
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,5 cm
Paket 1 Širina 8,5 cm
Paket 1 Dolžina 52 cm
Paket 1 Teža 458 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 40 cm
Paket 2 Dolžina 60 cm
Paket 2 Teža 5,832 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.