Schneider-Electric SINTEL
 
XVMB2RAGS03 slika – Schneider- sintel
XVMB2RAGS03
Celotni sign. semaf. 24 V LED žarnica z 1 m kablom
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVM
Izdelek ali sestavni del Predhodno sestavljen in predožičen sklop
Tip signalnega svetilnika 3 osvetlitvene enote
Ime komponente XVM
Izvor svetlobe Zelena LED zBA 15d bazaStalno signalizacija
Oranžna LED zBA 15d bazaStalno signalizacija
Rdeča LED zBA 15d bazaStalno signalizacija
Barva svetlobnega bloka Rdeča/oranžna/zelena
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V AC/DC
Tip signalnega svetilnika Baza z integriranim brenčalom
Montažni način Vertikalno
Komplementarno
Sestava kompleta Aluminijeva podporna cev
Osnovna enota
Pokrov
Plastična pritrdilna plošča
Montažni premer 45 mm
Priključki - terminali Vztrajni vodi, zmogljivost vpenjanja:1 x 0,325 mm² (AWG 22)
Oznaka CE
Montažna podpora Aluminij Cev
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V v skladu s/zIEC 60947-1
Nazivno omejitev napetosti 0,85 do 1,1 Un v skladu s/zIEC 60947-5-1
Poraba toka 15 mA naOsnovna enota
43 mA naStalna LED enota
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Temeljna frekvenca 4 kHz
Teža izdelka 0,453 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP54 Vertikalni položaj v skladu s/zIEC 60529
Certifikati izdelkov CCC
Standardi EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C
Prenapetostna kategorija Razred I v skladu s/zIEC 60947-1
Razred I v skladu s/zIEC 60947-5-1
Razred I v skladu s/zIEC 61140
Zaščitna obdelava TC
Stopnja hrupa 0…80 dB pri1 m
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,5 cm
Paket 1 Širina 8,2 cm
Paket 1 Dolžina 53,6 cm
Paket 1 Teža 0,6 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.