|
|
|
XVMC29M3T
Baza z vgrajenim brenčalom - Ø 45 - 230 do 240 V, 4 kHz - belo - XVM
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XVM
|
Izdelek ali sestavni del
|
Komplet osnovnih enot
|
Sestava kompleta
|
250 mm podporna cev
Osnovna enota
Pokrov
Nosilec
|
Ime komponente
|
XVM
|
Tip signalnega svetilnika
|
Baza z integriranim brenčalom
|
[Us] Nazivna napajalna npetost
|
230 do 240 V
|
Komplementarno
Montažni premer
|
45 mm
|
Tip signalizacije
|
Neprekinjeno ali prekinjeno brenčalo
|
Tip napajalnega tokokroga
|
AC
|
Barva ohišja
|
Bela
|
Priključki - terminali
|
Vijačne sponke, 1 x 0,325 do 1 x 1,5 mm²
|
Oznaka
|
CE
|
Poraba toka
|
< 18 mA
|
Temeljna frekvenca
|
4 kHz
|
Teža izdelka
|
0,308 kg
|
Okolje
Stopnja hrupa
|
0…80 dB pri1 m
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
|
Certifikati izdelkov
|
CCC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…50 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred I Pritrjevanje z aluminijasto cevjo v skladu s/zIEC 60947-1
Razred I Pritrjevanje z aluminijasto cevjo v skladu s/zIEC 60947-5-1
Razred I Pritrjevanje z aluminijasto cevjo v skladu s/zIEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 Katerikoli položaj razen navpičen v skladu s/zIEC 60529
IP42 Vertikalni položaj v skladu s/zIEC 60529
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
32,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
316,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
15
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,21 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|