|
|
|
XVMM1RAGS
Sign. sklop z brenčalom + 3 osvetlitvene enote - Ø 45 mm - 230 V AC
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XVM
|
Izdelek ali sestavni del
|
Predhodno sestavljen in predožičen sklop
|
Tip signalnega svetilnika
|
3 osvetlitvene enote
|
Ime komponente
|
XVM
|
Izvor svetlobe
|
Oranžna Žarnica z žarilno nitko zBA 15d bazaStalno signalizacija <5 W
Zelena Žarnica z žarilno nitko zBA 15d bazaStalno signalizacija <5 W
Rdeča Žarnica z žarilno nitko zBA 15d bazaStalno signalizacija <5 W
|
Barva svetlobnega bloka
|
Rdeča/oranžna/zelena
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
230 V AC
|
Tip signalnega svetilnika
|
Baza z integriranim brenčalom
|
Montažni način
|
Vertikalno
|
Komplementarno
Sestava kompleta
|
Osnovna enota
Pokrov
Aluminijeva podporna cev
Plastična pritrdilna plošča
|
Montažni premer
|
45 mm
|
Priključki - terminali
|
Vztrajni vodi, zmogljivost vpenjanja:1 x 0,325 mm² (AWG 22)
|
Oznaka
|
CE
|
Montažna podpora
|
Aluminij Cev
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V v skladu s/zIEC 60947-1
|
Nazivno omejitev napetosti
|
0,85 do 1,1 Un v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
Poraba toka
|
18 mA naOsnovna enota
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Temeljna frekvenca
|
4 kHz
|
Teža izdelka
|
0,449 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP42 Vertikalni položaj v skladu s/zIEC 60529
|
Certifikati izdelkov
|
CCC
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…50 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred I v skladu s/zIEC 60947-1
Razred I v skladu s/zIEC 60947-5-1
Razred I v skladu s/zIEC 61140
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Stopnja hrupa
|
0…80 dB pri1 m
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
54,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
565,900 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
12,566 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|