|
|
|
XVMM1RGH
Sign. sklop brez brenčala + 2 osvetlitveni enoti - Ø 45 mm - 230 V AC/DC
|
|
|
|
|
Konec prodaje JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XVM
|
Izdelek ali sestavni del
|
Predhodno sestavljen in predožičen sklop
|
Tip signalnega svetilnika
|
2 osvetlitveni enoti
|
Ime komponente
|
XVM
|
Izvor svetlobe
|
Zelena Žarnica z žarilno nitko zBA 15d bazaStalno signalizacija <5 W
Rdeča Žarnica z žarilno nitko zBA 15d bazaStalno signalizacija <5 W
|
Barva svetlobnega bloka
|
Rdeča/zelena
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
230 V AC/DC
|
Tip signalnega svetilnika
|
Brez brenčala
|
Montažni način
|
Horizontalno
|
Komplementarno
Sestava kompleta
|
Osnovna enota
Pokrov
Aluminijeva podporna cev
Plastična pritrdilna plošča
|
Montažni premer
|
45 mm
|
Priključki - terminali
|
Vztrajni vodi, zmogljivost vpenjanja:1 x 0,325 mm² (AWG 22)
|
Oznaka
|
CE
|
Montažna podpora
|
Aluminij Cev
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V v skladu s/zIEC 60947-1
|
Nazivno omejitev napetosti
|
0,85 do 1,1 Un v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP54 Vodoravna pozicija v skladu s/zIEC 60529
|
Certifikati izdelkov
|
CCC
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…50 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred I v skladu s/zIEC 60947-1
Razred I v skladu s/zIEC 60947-5-1
Razred I v skladu s/zIEC 61140
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Pogodbena garancija
|
|