Schneider-Electric SINTEL
 
XVMZ081 slika – Schneider- sintel
XVMZ081
Pokrov - bel
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVM
Označevanje dodatkov/ločenih delov Zgornji pokrov
Tip dodatkov/ločenih delov Pokrov
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki zaščite
Destinacija dodatkov/ločenih delov Žarki in indikatorski spoji Ø 45 mm
Barva Bela
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2 cm
Paket 1 Širina 4,8 cm
Paket 1 Dolžina 4,8 cm
Paket 1 Teža 9 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 90
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 15 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 1,125 kg
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 90
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 1,265 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev