Schneider-Electric SINTEL
XX218A3NHM12 slika – Schneider- sintel
XX218A3NHM12
Ultrazvočni cilindrični senzor M18 - 2 praznilni ravni - Sn 0,5 m - NO - M12
DANES
MAJ 19, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Ultrasonic sensors XX
Tip senzorja Ultrazvočni senzor
Ime serije Aplikacija
Ime senzorja XX2
Zasnova senzorja Cilindrični M18
Sistem zaznavanja Razpršeno
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 0,5 m Nastavljiv Z daljinsko tipko
Material Plastika
Tip izhodnega signala Diskretni
Diskretni izhod funkcija 1 NO
Tehnika ožičenja 3-žična
Diskretni izhod tip NPN
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
Električna povezava Moški konektor M12 4 zatiči
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Za 2-stopenjsko spremljanje praznjenja
[Sd] Območje zaznavanja 0,051…0,508 m
Kot žarka 6 °
IP stopnja zaščite IP67 conforming to IEC 60529
Komplementarno
Material omare Valox
Prednji material Epoksi
Vrsta navoja M18 x 1
Omejitve napajalne napetosti 10…28 V DC
[Sa] Zagotovljena operativna razdalja 0,051…0,508 m Učni način)
Maximum differential travel 2,5 mm
Slepo območje 0…51 mm
Frekvenca prenosa 300 kHz
Natančnost ponovitve 1,27 %
Kot odstopanja od 90° od objekta, ki ga je treba zaznati −7…7 °
Minimalna velikost zaznanih objektov Premer cilindra 2.5 mm 0,15 m
Status LED Vzpostavitev pomoči 1 LED Dvobarvno)
Napajanje vključeno 1 LED Zelena)
Izhodno stanje 1 LED Rumena)
Poraba toka 40 mA
Maksimalen preklopni tok 100 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika
Maksimalen padec napetosti 1 V
Prednost maksimalne zamude 100 ms
Maksimalni odzivni čas 15 ms
Maximum delay recovery 1000 ms
Oznaka CE
Dolžina navoja 43 mm
Višina 18 mm
Širina 18 mm
Globina 79 mm
Teža izdelka 0,033 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-5-2
Certifikati izdelkov cCSAus
UL
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…65 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Odpornost proti vibracijam +/-1 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn V vseh 3 oseh za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost na elektrostatično razelektritev 8 kV Stopnja 4 IEC 61000-4-2
Odpornost na elektromagnetna polja 10 V/m Stopnja 3 IEC 61000-4-3
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 1 kV Stopnja 3 IEC 61000-4-4
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,8 cm
Paket 1 Širina 8,4 cm
Paket 1 Dolžina 8,4 cm
Paket 1 Teža 226,796 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev