|
XX230A22NA00M12
Ultrazvočni cilindrični senzor M30 - 2 ravni - Sn 2 m - 2 NO - M12
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Ultrasonic sensors XX
|
Tip senzorja
|
Ultrazvočni senzor
|
Ime serije
|
Glavni namen
|
Ime senzorja
|
XX2
|
Zasnova senzorja
|
Cilindrični M30
|
Sistem zaznavanja
|
Razpršeno
|
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja
|
2 m Nastavljiv Z učljivo tipko
|
Material
|
Plastika
|
Tip izhodnega signala
|
Diskretni
|
Diskretni izhod funkcija
|
2 NO
|
Tehnika ožičenja
|
4-žični
|
Diskretni izhod tip
|
NPN
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
12 do 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
|
Električna povezava
|
Moški konektor M12 4 zatiči
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Za 2-stopenjsko spremljanje
|
[Sd] Območje zaznavanja
|
0,12…2 m
|
Kot žarka
|
10 °
|
IP stopnja zaščite
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
Komplementarno
Material omare
|
ULTEM
|
Prednji material
|
Silikon
|
Vrsta navoja
|
M30 x 1,5
|
Omejitve napajalne napetosti
|
10…28 V DC
|
Funkcija
|
Brez načina sinhronizacije
|
[Sa] Zagotovljena operativna razdalja
|
0,12…2 m Učni način)
|
Maximum differential travel
|
2,5 mm
|
Slepo območje
|
0…120 mm
|
Frekvenca prenosa
|
200 kHz
|
Natančnost ponovitve
|
0,9 %
|
Kot odstopanja od 90° od objekta, ki ga je treba zaznati
|
−10…10 °
|
Minimalna velikost zaznanih objektov
|
Premer cilindra 1.6 mm 0,635 m
|
Status LED
|
Izhodno stanje 1 LED Zelena/rdeča (utripajoča))
Vzpostavitev pomoči 1 LED Zelena/rdeča (utripajoča))
Označevanje razdalje 1 LED Rumena)
|
Poraba toka
|
100 mA
|
Maksimalen preklopni tok
|
100 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika
|
Maksimalen padec napetosti
|
1 V
|
Prednost maksimalne zamude
|
1000 ms
|
Maksimalni odzivni čas
|
150 ms
|
Maximum delay recovery
|
1000 ms
|
Oznaka
|
CE
|
Dolžina navoja
|
45 mm
|
Višina
|
35 mm
|
Širina
|
35 mm
|
Globina
|
85 mm
|
Teža izdelka
|
0,091 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60947-5-2
|
Certifikati izdelkov
|
UL
cCSAus
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−10…80 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
+/-1 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn V vseh 3 oseh za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev
|
8 kV Stopnja 4 IEC 61000-4-2
|
Odpornost na elektromagnetna polja
|
10 V/m Stopnja 3 IEC 61000-4-3
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
1 kV Stopnja 3 IEC 61000-4-4
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,6 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,6 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
15,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
226,796 g