Schneider-Electric SINTEL
XX630A2PCM12 slika – Schneider- sintel
XX630A2PCM12
Ultrazvočni cilindrični senzor M30 - Sn 2 m - NC+NO - PNP - M12 konektor
DANES
MAJ 18, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Ultrasonic sensors XX
Tip senzorja Ultrazvočni senzor
Ime serije Glavni namen
Ime senzorja XX6
Zasnova senzorja Cilindrični M30
Sistem zaznavanja Razpršeno
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 2 m Nastavljiv Z učljivo tipko
Material Plastika
Tip izhodnega signala Diskretni
Diskretni izhod funkcija 1 NC + 1 NO
Tehnika ožičenja 4-žični
Diskretni izhod tip PNP
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
Električna povezava Moški konektor M12 4 zatiči
[Sd] Območje zaznavanja 0,12…2 m
Kot žarka 10 °
IP stopnja zaščite IP67 conforming to IEC 60529
Komplementarno
Material omare ULTEM
Prednji material Silikon
Vrsta navoja M30 x 1,5
Omejitve napajalne napetosti 10…28 V DC
Funkcija Brez načina sinhronizacije
[Sa] Zagotovljena operativna razdalja 0,12…2 m Učni način)
Maximum differential travel 2,5 mm
Slepo območje 0…120 mm
Frekvenca prenosa 200 kHz
Natančnost ponovitve 0,9 %
Kot odstopanja od 90° od objekta, ki ga je treba zaznati −7…7 °
Minimalna velikost zaznanih objektov Premer cilindra 1.6 mm 0,635 m
Status LED Vzpostavitev pomoči 1 LED Zelena/rdeča (utripajoča))
Poraba toka 100 mA
Maksimalen preklopni tok 100 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika
Maksimalen padec napetosti 1 V
Preklopna frekvenca <= 16 Hz
Prednost maksimalne zamude 720 ms
Maksimalni odzivni čas 25 ms
Maximum delay recovery 20 ms
Oznaka CE
Dolžina navoja 45 mm
Višina 35 mm
Širina 35 mm
Globina 85 mm
Teža izdelka 0,091 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-5-2
Certifikati izdelkov UL
cCSAus
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Odpornost proti vibracijam +/-1 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn V vseh 3 oseh za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost na elektrostatično razelektritev 8 kV Stopnja 4 IEC 61000-4-2
Odpornost na elektromagnetna polja 10 V/m Stopnja 3 IEC 61000-4-3
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 1 kV Stopnja 3 IEC 61000-4-4
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,32 cm
Paket 1 Širina 9,4 cm
Paket 1 Dolžina 13,21 cm
Paket 1 Teža 0,12 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev