Schneider-Electric SINTEL
 
XX9D1A1F1M12 slika – Schneider- sintel
XX9D1A1F1M12
Ultrazvočni senzor 80x80 - Sn 1 m - 0 do 10 V - M12 konektor
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Ultrasonic sensors XX
Tip senzorja Ultrazvočni senzor
Ime serije Glavni namen
Ime senzorja XX9
Zasnova senzorja Ploščata oblika 80 x 80 x 34
Sistem zaznavanja Razpršeno
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 1 m Nastavljiv Z daljinsko tipko
Material Plastika
Tip izhodnega signala Analogni
Tehnika ožičenja 4-žični
Funkcija analognega izhoda 0 do 10 V
[Us] Nazivna napajalna napetost 15 do 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
Električna povezava Moški konektor M12 4 zatiči
[Sd] Območje zaznavanja 0,1…1 m
Kot žarka 7 °
IP stopnja zaščite IP67 conforming to IEC 60529
Komplementarno
Material omare Valox
Prednji material Epoksi
Vrsta navoja M30 x 1,5
Omejitve napajalne napetosti 10…28 V DC
[Sa] Zagotovljena operativna razdalja 0,1…1 m Učni način)
Slepo območje 0…100 mm
Frekvenca prenosa 180 kHz
Natančnost ponovitve 0,9 %
Kot odstopanja od 90° od objekta, ki ga je treba zaznati −5…5 °
Minimalna velikost zaznanih objektov Premer cilindra 50.8 mm 1 m
Status LED Vzpostavitev pomoči 1 LED Dvobarvno)
Napajanje vključeno 1 LED Zelena)
Izhodno stanje 1 LED Rumena)
Poraba toka 60 mA
Maksimalna preklopna zmogljivost 2 kOhm Preobremenitev in zaščita kratkega stika
Postavitev Izbira nagiba s pomočjo učilne tipke
Prednost maksimalne zamude 1200 ms
Maksimalni odzivni čas 250 ms
Maximum delay recovery 250 ms
Oznaka CE
Teža izdelka 0,3 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-5-2
Certifikati izdelkov UL
cCSAus
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Odpornost proti vibracijam +/-1 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn V vseh 3 oseh za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost na elektrostatično razelektritev 8 kV Stopnja 4 IEC 61000-4-2
Odpornost na elektromagnetna polja 10 V/m Stopnja 3 IEC 61000-4-3
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 1 kV Stopnja 3 IEC 61000-4-4
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,4 cm
Paket 1 Širina 9,5 cm
Paket 1 Dolžina 9,5 cm
Paket 1 Teža 300,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 13
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 4,125 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev