Število kablov
|
1
|
Maksimalna dolžina sprožilnega kabla
|
70 m
|
Barva ohišja
|
Rdeča RAL 3000
|
Delovanje pomožnih kontaktov
|
Počasen izklop
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključek, 1 x 0,5 do 2 x 1,5 mm²
|
Zatezni moment
|
0,8…1,2 N.m
|
Številka kabelske uvodnice
|
1 Navadna luknja ISO M20 Kabelska uvodnica
2 Navadna luknja z čepe
|
Oznaka
|
II2 D-Ex tb IIIC T85°C Db IP65
|
Varnostna raven
|
Lahko doseže PL = e S primernim nadzornim sistemom in pravilnim ožičenjem v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Lahko doseže kategorijo 4 S primernim nadzornim sistemom in pravilnim ožičenjem v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Lahko doseže SIL 3 v skladu s/zEN/IEC 61508
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
B10d = 300000 Vrednost glede na življenjsko dobo 20 let, je omejena z mehansko ali kontaktno obrabo
|
Mehanska vzdržljivost
|
60000 ciklov
|
Razdalja med nosilci kablov
|
10 m
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
3 A pri240 V, AC-15, A300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek A
0,27 A pri250 V, DC-13, Q300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek A
|
[Ithe] običajni zaprt termični tok
|
10 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
400 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zEN/IEC 60947-1
300 V v skladu s/zUL 508
300 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV
|
Pozitivna odprtina
|
Z v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 odstavek 3
|
Maksimalna odpornost na terminalih
|
25 MOhm EN/IEC 60255-7 kategorija 3
25 MOhm NF C 93-050 metoda A
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zEN/IEC 60269
|
Širina
|
195 mm
|
Globina
|
105 mm
|
Višina
|
142 mm
|
Standardi
|
EN/IEC 60079-0
EN/IEC 60079-31
|
Direktive
|
2014/34/EU - ATEX direktiva
|
Cona prahu
|
Cona 21 -22
|
Certifikati izdelkov
|
INERIS 04ATEX0015
IEC-Ex INE 16.0001X
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
10 Gn (f = 10…300 Hz) v skladu s/zEN/IEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
50 gn 11 ms v skladu s/zEN/IEC 60068-2-27
|
Razred električnega udara
|
Razred I v skladu s/zEN/IEC 61140
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
|
IP stopnja zaščite
|
IP65
|