Schneider-Electric SINTEL
XY2CE2A270EX slika – Schneider- sintel
XY2CE2A270EX
Stikalo za e-zaustavitev s potegom vrvi XY2CE - lev. - 2 NC - tip. za zagon
DANES
MAJ 18, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Stikala za zaustavitev vrvi v sili XY2C
Izdelek ali sestavni del Latching emergency stop trip wire switch
Kratko ime naprave XY2CE
Lokalno signaliziranje Brez signalne svetilke
Ponastavitev Z zagonsko tipko
Tip kontakta in sestava 2 NC
Trigger cable anchor point LH stran
Komplementarno
Število kablov 1
Maksimalna dolžina sprožilnega kabla 70 m
Barva ohišja Rdeča RAL 3000
Delovanje pomožnih kontaktov Počasen izklop
Priključki - terminali Vijačni priključek, 1 x 0,5 do 2 x 1,5 mm²
Zatezni moment 0,8…1,2 N.m
Številka kabelske uvodnice 1 Navadna luknja ISO M20 Kabelska uvodnica
2 Navadna luknja z čepe
Oznaka II2 D-Ex tb IIIC T85°C Db IP65
Varnostna raven Lahko doseže PL = e S primernim nadzornim sistemom in pravilnim ožičenjem v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Lahko doseže kategorijo 4 S primernim nadzornim sistemom in pravilnim ožičenjem v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Lahko doseže SIL 3 v skladu s/zEN/IEC 61508
Zanesljivost varnostnih podatkov B10d = 300000 Vrednost glede na življenjsko dobo 20 let, je omejena z mehansko ali kontaktno obrabo
Mehanska vzdržljivost 60000 ciklov
Razdalja med nosilci kablov 10 m
[Ie] nazivni obratovalni tok 3 A pri240 V, AC-15, A300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek A
0,27 A pri250 V, DC-13, Q300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] običajni zaprt termični tok 10 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 400 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zEN/IEC 60947-1
300 V v skladu s/zUL 508
300 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV
Pozitivna odprtina Z v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 odstavek 3
Maksimalna odpornost na terminalih 25 MOhm EN/IEC 60255-7 kategorija 3
25 MOhm NF C 93-050 metoda A
Kratkostična zaščita 10 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zEN/IEC 60269
Širina 195 mm
Globina 105 mm
Višina 142 mm
Okolje
Standardi EN/IEC 60079-0
EN/IEC 60079-31
Direktive 2014/34/EU - ATEX direktiva
Cona prahu Cona 21 -22
Certifikati izdelkov INERIS 04ATEX0015
IEC-Ex INE 16.0001X
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 10 Gn (f = 10…300 Hz) v skladu s/zEN/IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn 11 ms v skladu s/zEN/IEC 60068-2-27
Razred električnega udara Razred I v skladu s/zEN/IEC 61140
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
IP stopnja zaščite IP65
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 20,5 cm
Paket 1 Širina 15,5 cm
Paket 1 Dolžina 9 cm
Paket 1 Teža 1,597 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev