Schneider-Electric SINTEL
 
XY2CE5A250 slika – Schneider- sintel
XY2CE5A250
Preprosto stikalo za zaustavitev s potegom vrvi - ponastavitev s podometno tipko
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Stikala za zaustavitev vrvi v sili XY2C
Izdelek ali sestavni del Zaklepalno vlečno vrvno stikalo za zaustavitev v sili
Kratko ime naprave XY2CE
Barva ohišja Modra
Prenapetostna kategorija Razred I v skladu s/zEN/IEC 61140
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
Komplementarno
Lokalno signaliziranje Brez signalne svetilke
Število kablov 1
Maksimalna dolžina sprožilnega kabla 50 m
Material ohišja Zamak
Pokrivni material Nerjaveče jeklo
Ponastavitev Brez
Tip kontakta in sestava 1 NC + 1 NO
Premik kontakta Hitro ukrepanje
Trigger cable anchor point LH stran
Priključki - terminali Vijačni priključek, 1 x 0,5 do 2 x 1,5 mm²
Zatezni moment 0,8…1,2 N.m
Številka kabelske uvodnice 3 Vrezan vhod Pg 13,5 Kabelska uvodnica
Oznaka CE
Mehanska vzdržljivost 60000 ciklov
Razdalja med nosilci kablov 5 m
[Ie] nazivni obratovalni tok 3 A pri240 V, AC-15, A300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek A
0,27 A pri250 V, DC-13, Q300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] običajni zaprt termični tok 10 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zEN/IEC 60947-1
300 V v skladu s/zUL 508
300 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-1
Pozitivna odprtina Z v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
Maksimalna odpornost na terminalih 25 MOhm EN/IEC 60255-7 kategorija 3
25 MOhm NF C 93-050 metoda A
Kratkostična zaščita 10 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zEN/IEC 60269
Kompatibilnostna koda XY2CE
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-5-1
Certifikati izdelkov CSA
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 10 Gn (f = 10…300 Hz) v skladu s/zEN/IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn 11 ms v skladu s/zEN/IEC 60068-2-27
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,0 cm
Paket 1 Širina 20,4 cm
Paket 1 Dolžina 16,4 cm
Paket 1 Teža 1,554 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni