|
|
|
XY2CH33010
Stikalo za e-zaustavitev s potegom vrvi XY2CH - 1 NC+1 NO
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Stikala za zaustavitev vrvi v sili XY2C
|
Izdelek ali sestavni del
|
Enostavna zaustavitev vlečnega vrvnega stikala
|
Kratko ime naprave
|
XY2CH
|
Barva ohišja
|
Modra
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred I v skladu s/zEN/IEC 61140
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
|
Komplementarno
Lokalno signaliziranje
|
Brez signalne svetilke
|
Število kablov
|
1
|
Maksimalna dolžina sprožilnega kabla
|
15 m
|
Material ohišja
|
Zamak
|
Pokrivni material
|
Nerjaveče jeklo
|
Ponastavitev
|
Brez
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NC + 1 NO
|
Premik kontakta
|
Hitro ukrepanje
|
Trigger cable anchor point
|
RH ali LH stran
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključek, 1 x 0,5 do 2 x 1,5 mm²
|
Zatezni moment
|
0,8…1,2 N.m
|
Številka kabelske uvodnice
|
3 Vrezan vhod Pg 13,5 Kabelska uvodnica
|
Oznaka
|
CE
|
Mehanska vzdržljivost
|
800000 ciklov
|
Razdalja med nosilci kablov
|
5 m
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
3 A pri240 V, AC-15, A300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek A
0,27 A pri250 V, DC-13, Q300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek A
|
[Ithe] običajni zaprt termični tok
|
10 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
400 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zEN/IEC 60947-1
300 V v skladu s/zUL 508
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-1
|
Pozitivna odprtina
|
Z v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
|
Maksimalna odpornost na terminalih
|
25 MOhm EN/IEC 60255-7 kategorija 3
25 MOhm NF C 93-050 metoda A
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zEN/IEC 60269
|
Kompatibilnostna koda
|
XY2CH
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 60947-5-1
|
Certifikati izdelkov
|
UL Kategorija NISD naprav za zaustavitev v sili
CCC
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
10 Gn (f = 10…150 Hz) v skladu s/zEN/IEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
50 gn 11 ms v skladu s/zEN/IEC 60068-2-27
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,200 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
19,600 cm
|
Paket 1 Teža
|
990,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
10,440 kg