|
|
|
XY2CJR15
Stik. za e-zaust. s pot. vrvi XY2CJ - desna stran - 1 NC+1 NO - Pg 13,5
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Stikala za zaustavitev vrvi v sili XY2C
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zaklepalno vlečno vrvno stikalo za zaustavitev v sili
|
Kratko ime naprave
|
XY2C
|
Barva ohišja
|
Rdeča RAL 3000
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred I v skladu s/zEN/IEC 61140
|
Komplementarno
Lokalno signaliziranje
|
Indikator barve
|
Število kablov
|
1
|
Maksimalna dolžina sprožilnega kabla
|
30 m
|
Material ohišja
|
Zamak
|
Pokrivni material
|
Galvanizirano jeklo
|
Ponastavitev
|
S povlečno tipko
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NC + 1 NO
|
Premik kontakta
|
Počasen izklop
|
Trigger cable anchor point
|
RH stranski
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključek, 1 x 0,5 do 2 x 1,5 mm²
|
Zatezni moment
|
0,8…1,2 N.m
|
Številka kabelske uvodnice
|
1 Vrezan vhod Pg 13,5 Kabelska uvodnica
|
Varnostna raven
|
Lahko doseže PL = e S primernim nadzornim sistemom in pravilnim ožičenjem v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Lahko doseže kategorijo 4 S primernim nadzornim sistemom in pravilnim ožičenjem v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Lahko doseže SIL 3 S primernim nadzornim sistemom in pravilnim ožičenjem v skladu s/zEN/IEC 61508
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
B10d = 500000 Vrednost glede na življenjsko dobo 20 let, je omejena z mehansko ali kontaktno obrabo v skladu s/zIEC 60947-5-5
|
Oznaka
|
CE
|
Mehanska vzdržljivost
|
100000 ciklov
|
Razdalja med nosilci kablov
|
5 m
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
3 A pri240 V, AC-15, A300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek A
0,27 A pri250 V, DC-13, Q300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek A
|
[Ithe] običajni zaprt termični tok
|
10 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zEN/IEC 60947-1
300 V v skladu s/zUL 508
300 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-1
|
Pozitivna odprtina
|
Z v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
|
Maksimalna odpornost na terminalih
|
25 MOhm EN/IEC 60255-7 kategorija 3
25 MOhm NF C 93-050 metoda A
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zEN/IEC 60269
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(13-14)NO
(21-22)NC
|
Teža izdelka
|
0,669 kg
|
Kompatibilnostna koda
|
XY2CJ
|
Okolje
Standardi
|
CSA C22.2 št. 14
UL 508
EN/ISO 13850
EN/IEC 60947-5-1
Direktiva o delovni opremi 2009/104/ES
Direktiva o strojih 2006/42 / ES
EN/IEC 60204-1
EN/IEC 60947-5-5
|
Certifikati izdelkov
|
UL Kategorija NISD naprav za zaustavitev v sili
CSA
CCC
EAC
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
10 Gn (f = 10…150 Hz) v skladu s/zEN/IEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
50 gn 11 ms v skladu s/zEN/IEC 60068-2-27
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67 v skladu s/zIEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,9 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
20,3 cm
|
Paket 1 Teža
|
787,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,291 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
96
|
Paket 3 Višina
|
75,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
76,8 kg