Schneider-Electric SINTEL
XY2CZ0048 slika – Schneider- sintel
XY2CZ0048
Oran. sign. svetilka XY2C - običajna sijalka - prosojna - osnova vijaka - 48 V
DANES
MAJ 18, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Stikala za zaustavitev vrvi v sili XY2C
Ime komponente XY2C
Komplementarno
Izdelek ali sestavni del Signalna svetilka
Grlo žarnice Vijačna osnova
Tip žarnice Žareče
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Oranžna
Združljivost izdelkov XY2CH
[Us] Nazivna napajalna napetost 48 V
Teža izdelka 0,035 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,2 cm
Paket 1 Širina 4,7 cm
Paket 1 Dolžina 8,8 cm
Paket 1 Teža 32 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev