|
|
|
XY2CZ9315
Komplet za montažo - Ø 3,2 mm - D 15,5 m
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Stikala za zaustavitev vrvi v sili XY2C
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Montažni komplet
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montaža in pritrjevanje dodatkov
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
XY2CJ
XY2CH
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Vlečno vrvno stikalo za zaustavitev v sili
|
Sestava kompleta
|
1 x Kabelski oprijem XY2CZ523
1 x Končna vzmet XY2CZ703
1 x Galvaniziran kabel
|
Zumanji premer kabla
|
3,2 mm
|
Dolžina kabla
|
15,5 m
|
Teža izdelka
|
0,581 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,7 cm
|
Paket 1 Širina
|
19,3 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
24,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
566,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
9
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,45 kg