|
|
|
XZCC20FDM30B
Ženski, 1/2 20UNF, 3-zatični, ravni priključek - kabelska tesnilka Pg 7
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Cabling components
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za kable
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Konektor
|
Električna povezava
|
Ravni ženski konektor 1/2 20 UNF, 3 zatiči
|
Material okvirja
|
Kovinski
|
Stanje LED
|
Brez
|
Sestava kablov
|
Vijačni priključek 0,75 mm² 3…6 mm
|
Komplementarno
Tip kabelske uvodnice
|
Pg 7
|
Pritrditev kabelskega konektorja
|
Screw-on
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V AC
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
4 A
|
Material omare
|
Plastika
|
Minimalni izolacijski upor
|
1000 GΩ
|
Kontaktna upornost
|
8000 µOhm
|
Teža izdelka
|
0,02 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP67
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
24,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,567 kg