Schneider-Electric SINTEL
 
XZCC23FCM190S slika – Schneider- sintel
XZCC23FCM190S
Ženski, M23, 19-zatični, kolenasti priključek - kabelska tesnilka Pg 13,5
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Cabling components
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za kable
Tip dodatkov/ločenih delov Konektor
Električna povezava Kolenski ženski konektor M23, 19 zatičev
Material okvirja Kovinski
Stanje LED Brez
Sestava kablov Spajkalni terminal 1 mm² 9…12 mm
Komplementarno
Tip kabelske uvodnice Pg 13,5
Pritrditev kabelskega konektorja Screw-on
[Ue] Nazivna operativna napetost 60 V AC
75 V DC
Maksimalni [In] nazivni tok 7,5 A
Material omare Kovinski
Minimalni izolacijski upor 10000000 GΩ
Kontaktna upornost 5000 µOhm
Teža izdelka 0,15 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP65
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…110 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,0 cm
Paket 1 Širina 7,0 cm
Paket 1 Dolžina 9,0 cm
Paket 1 Teža 147,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 3,498 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev