|
XZCC23MCM190S
Moški, M23, 19-zatični, kolenasti priključek - kabelska tesnilka Pg 13,5
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Cabling components
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za kable
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Konektor
|
Električna povezava
|
Kolenski moški konektor M23, 19 zatičev
|
Material okvirja
|
Kovinski
|
Stanje LED
|
Brez
|
Sestava kablov
|
Spajkalni terminal 1 mm² 9…12 mm
|
Komplementarno
Tip kabelske uvodnice
|
Pg 13,5
|
Pritrditev kabelskega konektorja
|
Screw-on
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
60 V AC
75 V DC
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
7,5 A
|
Material omare
|
Kovinski
|
Minimalni izolacijski upor
|
10000000 GΩ
|
Kontaktna upornost
|
5000 µOhm
|
Teža izdelka
|
0,15 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP65
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…110 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
168,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
8,876 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
|
Pogodbena garancija
|