|
|
|
XZCC8FCM40V
Ženski, M8, 4-zatični, kolenasti priključek - kabelska tesnilka M 9,5 x 1
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Cabling components
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za kable
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Konektor
|
Električna povezava
|
Kolenski ženski konektor M8, 4 zatiči
|
Material okvirja
|
Kovinski
|
Stanje LED
|
Brez
|
Sestava kablov
|
Vampir zatič 0,25 mm² 5 mm
|
Komplementarno
Tip kabelske uvodnice
|
M9.5
|
Pritrditev kabelskega konektorja
|
Screw-on
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
60 V AC
75 V DC
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
4 A
|
Material omare
|
Plastika
|
Minimalni izolacijski upor
|
1 GΩ
|
Kontaktna upornost
|
10000 µOhm
|
Teža izdelka
|
0,01 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP67
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,800 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
14,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
15 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
988,000 g