Schneider-Electric SINTEL
 
XZCP0166L5 slika – Schneider- sintel
XZCP0166L5
Predhodno ožičeni konekt. XZ - raven, ženski - Ø 8 mm - 3-zatični - kab. PUR 5 m
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Cabling components
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za kable
Tip dodatkov/ločenih delov Pred-ožičeni priključki
Ime serije Glavni namen
Komplementarno
Električna povezava Ravni ženski konektor Ø 8 mm, 3 zatiči
Pritrditev kabelskega konektorja Konektor za spenjanje
Stanje LED Brez
Dolžina kabla 5 m
Zumanji premer kabla 5,2 mm
Sestava kablov 3 x 0,34 mm²
Material izolacije žice PUR
[Ue] Nazivna operativna napetost 60 V AC
75 V DC
Maksimalni [In] nazivni tok 4 A
Kontaktna upornost 5000 µOhm
Minimalni izolacijski upor 1 GΩ
Teža izdelka 0,11 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP65
IP67
Certifikati izdelkov CULus
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…80 °C Statično
−5…80 °C Upogibanje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,500 cm
Paket 1 Širina 17,000 cm
Paket 1 Dolžina 18,000 cm
Paket 1 Teža 125,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,840 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 months