Schneider-Electric SINTEL
XZCP0466L5 slika – Schneider- sintel
XZCP0466L5
Predhodno ožičeni konekt. XZ - ženski, kol. - Ø 8 mm - 3-zatični - kabel PUR 5 m
DANES
MAJ 14, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Cabling components
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za kable
Tip dodatkov/ločenih delov Pred-ožičeni priključki
Ime serije Glavni namen
Komplementarno
Električna povezava Kolenski ženski konektor Ø 8 mm, 3 zatiči
Pritrditev kabelskega konektorja Konektor za spenjanje
Stanje LED 2 NPN LEDs
Dolžina kabla 5 m
Zumanji premer kabla 5,2 mm
Sestava kablov 3 x 0,34 mm²
Material izolacije žice PUR
[Ue] Nazivna operativna napetost 10...30 V DC
Maksimalni [In] nazivni tok 4 A
Kontaktna upornost 5000 µOhm
Minimalni izolacijski upor 1 GΩ
Teža izdelka 0,11 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP65
IP67
Certifikati izdelkov CULus
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…80 °C Statično
−5…80 °C Upogibanje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 18,000 cm
Paket 1 Dolžina 18,000 cm
Paket 1 Teža 124,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,983 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev