|
|
|
XZCP1340L10
Predh. ožič. konekt. XZ - ž., kolenasti - M12 - 3-zatič. - kab. PUR 10 m
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Cabling components
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za kable
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Pred-ožičeni priključki
|
Ime serije
|
Glavni namen
|
Komplementarno
Električna povezava
|
Kolenski ženski konektor M12, 3 zatiči
|
Pritrditev kabelskega konektorja
|
Screw-on
|
Material okvirja
|
Kovinski
|
Stanje LED
|
2 PNP LED
|
Dolžina kabla
|
10 m
|
Zumanji premer kabla
|
5,2 mm
|
Sestava kablov
|
3 x 0,34 mm²
|
Material izolacije žice
|
PUR
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
10...30 V DC
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
4 A
|
Kontaktna upornost
|
5000 µOhm
|
Minimalni izolacijski upor
|
1 GΩ
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP69K
IP67
IP65
|
Certifikati izdelkov
|
CULus
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…80 °C Statično
−5…80 °C Upogibanje
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,3 cm
|
Paket 1 Širina
|
18,6 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
18,9 cm
|
Paket 1 Teža
|
252,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,863 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
160
|
Paket 3 Višina
|
77 cm
|
Paket 3 Širina
|
80 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60 cm
|
Paket 3 Teža
|
54,308 kg