|
XZCP1564L05
Predhodno ožičeni konekt. XZ - ravni, moški - M12 - 5-zatični - kabel PUR 0,5 m
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Cabling components
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za kable
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Pred-ožičeni priključki
|
Ime serije
|
Glavni namen
|
Komplementarno
Električna povezava
|
Ravni moški konektor M12, 5 zatičev (vključen ozemljitveni zatič)
|
Pritrditev kabelskega konektorja
|
Screw-on
|
Material okvirja
|
Kovinski
|
Stanje LED
|
Brez
|
Dolžina kabla
|
0,5 m
|
Zumanji premer kabla
|
5,9 mm
|
Sestava kablov
|
1 x 0,5 mm²
4 x 0,34 mm²
|
Material izolacije žice
|
PUR
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
60 V AC
75 V DC
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
4 A
|
Kontaktna upornost
|
5000 µOhm
|
Minimalni izolacijski upor
|
1 GΩ
|
Teža izdelka
|
0,04 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP65
IP69K
IP67
|
Certifikati izdelkov
|
CULus
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…80 °C Statično
−5…80 °C Upogibanje
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
19,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
20,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
32,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,932 kg