|
|
|
XZCP29P11L10
Predhodno ožičeni konekt. XZ - ravni, ženski - M12 - 8-zatični - kabel PUR 10 m
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Cabling components
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za kable
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Pred-ožičeni priključki
|
Ime serije
|
Aplikacija
|
Komplementarno
Električna povezava
|
Ravni ženski konektor M12, 8 zatičev
|
Pritrditev kabelskega konektorja
|
Screw-on
|
Material okvirja
|
Nerjaveče jeklo: 316 L
|
Stanje LED
|
Brez
|
Dolžina kabla
|
10 m
|
Zumanji premer kabla
|
5,2 mm
|
Sestava kablov
|
8 x 0,25 mm²
|
Material izolacije žice
|
PUR
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
30 V AC
36 V DC
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
2 A
|
Kontaktna upornost
|
5000 µOhm
|
Minimalni izolacijski upor
|
1 GΩ
|
Teža izdelka
|
0,47 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP67
|
Certifikati izdelkov
|
CULus
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−35…90 °C Statično
−5…90 °C Upogibanje
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−35…100 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
24,3 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
28,9 cm
|
Paket 1 Teža
|
474,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,181 kg