|
|
|
XZCPA1241L5
Predhodno ožičeni konekt. XZ - ženski, kolen. - M12 - 4-zatični - kab., PVC, 5 m
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Cabling components
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za kable
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Pred-ožičeni priključki
|
Ime serije
|
Aplikacija
|
Komplementarno
Električna povezava
|
Kolenski ženski konektor M12, 4 zatiči
|
Pritrditev kabelskega konektorja
|
Screw-on
|
Material okvirja
|
Nerjaveče jeklo: 316 L
|
Stanje LED
|
Brez
|
Dolžina kabla
|
5 m
|
Zumanji premer kabla
|
5,3 mm
|
Sestava kablov
|
4 x 0,34 mm²
|
Material izolacije žice
|
PVC
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V AC
300 V DC
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
4 A
|
Kontaktna upornost
|
5000 µOhm
|
Minimalni izolacijski upor
|
1 GΩ
|
Teža izdelka
|
0,19 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP69K
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…85 °C Statično
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−35…100 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
18,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
18,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
148,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,349 kg