Schneider-Electric SINTEL
 
ZA2BP3 slika – Schneider- sintel
ZA2BP3
Glava tipke - premer Ø 22 - zelena - z ovojem
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del Glavo za tipko
Ime komponente XACA
Komplementarno
Oznaka Neoznačeno
Dodatne informacije za operaterja Zagnati
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Zelena
Združljivost izdelkov XACA
Lokacija montaže Pred omaro
Prodaja na nedeljivo količino 1
Standardi CSA C22.2 št. 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60204-32
UL 508
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP65 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 conforming to EN 50102
Teža izdelka 0,025 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 3,000 cm
Paket 1 Dolžina 6,000 cm
Paket 1 Teža 16,400 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 4,000 cm
Paket 2 Širina 20,000 cm
Paket 2 Dolžina 16,000 cm
Paket 2 Teža 164,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 1,830 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da