|
|
|
ZA2BP4
Glava tipke - Ø 22 - rdeča - z ovojem - neoznačena
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XAC
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glavo za tipko
|
Ime komponente
|
XACA
|
Komplementarno
Oznaka
|
Neoznačeno
|
Dodatne informacije za operaterja
|
Zagnati
|
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče
|
Rdeča
|
Združljivost izdelkov
|
XACA
|
Lokacija montaže
|
Pred omaro
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Standardi
|
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60204-32
CSA C22.2 št. 14
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II v skladu s/zIEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Teža izdelka
|
0,025 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
3,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
18,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
6,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
14,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
16,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
181,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
100
|
Paket 3 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
2,014 kg