Schneider-Electric SINTEL
 
ZA2BP5 slika – Schneider- sintel
ZA2BP5
Glava tipke ZA2 - Ø 22 - rumena - z ovojem
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del Glavo za tipko
Ime komponente XACA
Komplementarno
Oznaka Neoznačeno
Dodatne informacije za operaterja Zagnati
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Rumena
Združljivost izdelkov XACA
Lokacija montaže Pred omaro
Prodaja na nedeljivo količino 1
Standardi UL 508
EN/IEC 60204-32
CSA C22.2 št. 14
EN/IEC 60947-5-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP65 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 conforming to EN 50102
Teža izdelka 0,025 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,1 cm
Paket 1 Širina 3,1 cm
Paket 1 Dolžina 3,5 cm
Paket 1 Teža 16,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 3,1 cm
Paket 2 Širina 3,1 cm
Paket 2 Dolžina 3,5 cm
Paket 2 Teža 162,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 50
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 15,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 1,025 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da