|
|
|
ZA2BV06
Signalna svetilka z lečami
|
|
|
|
|
Konec prodaje JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glava za signalno svetilko
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Za žarnico z žarilno nitko
|
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče
|
Modra
|
Komplementarno
Mehanska vzdržljivost
|
1000000 ciklov
|
Teža izdelka
|
0,015 kg
|
Kompatibilnostna koda
|
ZA2B
|
Okolje
Standardi
|
CSA C22.2 št. 14
EN/IEC 60947-5-1
|
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Razred električnega udara
|
Razred II v skladu s/zIEC 61140
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II v skladu s/zIEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK08 conforming to EN 50102
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,1 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,8 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
15,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
5,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
17,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
18,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
151,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
50
|
Paket 3 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
1,168 kg