Schneider-Electric SINTEL
 
ZA2BZ35102 slika – Schneider- sintel
ZA2BZ35102
Ploščica z legendo - Ø 22 mm - 30 x 40 mm, neoznačena
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Neoznačena napisna tablica
Tip dodatkov/ločenih delov Napisna ploščica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevanje opreme
Komplementarno
Dimenzije oznake 30 x 40 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3 cm
Paket 1 Širina 0,2 cm
Paket 1 Dolžina 5 cm
Paket 1 Teža 3 g