Schneider-Electric SINTEL
 
ZB2BY2105 slika – Schneider- sintel
ZB2BY2105
Legenda - 30 x 40 mm - črna - AVANT
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Označena napisna ploščica
Tip dodatkov/ločenih delov Napisna ploščica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevanje opreme
Komplementarno
Označevanje Bela Pred Črna
Jezik Francoski
Teža izdelka 0,001 kg
Destinacija dodatkov/ločenih delov Tipka
Združljivost izdelkov XACM
XACB
XACA
Dimenzije oznake 30 x 40 mm
Trajnost ponudbe
REACh free of SVHC Yes
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev