Schneider-Electric SINTEL
 
ZB2BY2107 slika – Schneider- sintel
ZB2BY2107
Legenda - 30 x 40 mm - črna - MONTEE
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Označena napisna ploščica
Tip dodatkov/ločenih delov Napisna ploščica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevanje opreme
Komplementarno
Označevanje Bela Montee Črna
Jezik Francoski
Teža izdelka 0,001 kg
Destinacija dodatkov/ločenih delov Tipka
Združljivost izdelkov XACM
XACB
XACA
Dimenzije oznake 30 x 40 mm
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev