Schneider-Electric SINTEL
 
ZB2BY2323 slika – Schneider- sintel
ZB2BY2323
Ploščica (R
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Označena napisna ploščica
Tip dodatkov/ločenih delov Napisna ploščica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevanje opreme
Komplementarno
Označevanje Ponastavitev
Jezik Angleščina
Teža izdelka 0,001 kg
Destinacija dodatkov/ločenih delov Tipka
Dimenzije oznake 30 x 40 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,254 cm
Paket 1 Širina 3,048 cm
Paket 1 Dolžina 4,064 cm
Paket 1 Teža 4,536 g
Embalažna enota Paketa 2 BAG
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 1 cm
Paket 2 Širina 8 cm
Paket 2 Dolžina 8 cm
Paket 2 Teža 0,34 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev