Schneider-Electric SINTEL
 
ZB2BY4104 slika – Schneider- sintel
ZB2BY4104
Črna legenda - 30 x 40 mm z odprtino Ø 22 mm - levo PV GV
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Označena napisna ploščica
Tip dodatkov/ločenih delov Napisna ploščica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevanje opreme
Komplementarno
Označevanje GAUCHE Črna
PV-GV Črna
Dimenzije oznake 30 x 40 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1 cm
Paket 1 Širina 2 cm
Paket 1 Dolžina 3 cm
Paket 1 Teža 50 g