Schneider-Electric SINTEL
 
ZB2BZ104 slika – Schneider- sintel
ZB2BZ104
Ohišje krmilne tipke - Ø 22 - 2 NC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ime komponente ZB2
Tip ohišja Ohišje krmilne tipke
Komplementarno
Montažni premer 22 mm
Tip kontakta in sestava 2 NC
Povezave - terminali Terminali z vijačno objemko
Material roba Kromirana kovina
Opis priključka ISO št. 1 (11-12)NC
(21-22)NC
Barva svetlobnega bloka Brez
Napajanje svetlobnega bloka Brez napajanja
Izvor svetlobe Brez
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,5 cm
Paket 1 Širina 4,5 cm
Paket 1 Dolžina 4,5 cm
Paket 1 Teža 58 g
Embalažna enota Paketa 2 BAG
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 4,5 cm
Paket 2 Širina 9 cm
Paket 2 Dolžina 16,5 cm
Paket 2 Teža 580 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 180
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 10,895 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.