Schneider-Electric SINTEL
 
ZB4BS14F034 slika – Schneider- sintel
ZB4BS14F034
Rdeča glava Ø 40 tipke za izklop v sili Ø 22 ključ za sprost. zaklepa
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del Tipka za izklop v sili
Kratko ime naprave ZB4
Material roba Kromirana kovina
Montažni premer 22 mm
Prodaja na nedeljivo količino 1
Oblika glave signalne enote Okroglo
Tip upravljanja Mehanski zapahi
Ponastavitev Sprostitev na ključ
Profil operaterja Rdeča Goba Ø 40 mm, Neoznačeno
Tip ključavnice Posebni ključ
Dodatne informacije Fiat 73037 rdeča
Položaj za odstranitev ključa Center
Komplementarno
Teža izdelka 0,07 kg
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
Mehanska vzdržljivost 300000 ciklov
Koda električne sestave C7 za <4 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C8 za <4 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C11 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C15 za <1 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C10 za <4 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Razred električnega udara Razred I v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
NEMA 4
NEMA 12
IK stopnja zaščite IK03 conforming to IEC 50102
Standardi CSA C22.2 št. 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
IEC 60364-5-53
JIS C8201-5-1
GB 14048,5
UL 508
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov LROS (Lloyds register pošiljke)
DNV
BV
CSA
UL naveden
GL
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev