Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred I v skladu s/zIEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
NEMA 4
NEMA 12
|
IK stopnja zaščite
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Standardi
|
GB 14048,5
UL 508
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 št. 14
EN/ISO 13850
EN/IEC 60947-5-5
IEC 60364-5-53
EN/IEC 60204-1
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
GL
DNV
BV
LROS (Lloyds register pošiljke)
UL naveden
CSA
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|