Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred I v skladu s/zIEC 60536
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-5-5
UL 508
CSA C22.2 št. 14
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
UL naveden
CSA
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4
|
Odpornost na elektromagnetna polja
|
10 V/m v skladu s/zIEC 61000-4-3
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev
|
6 kV Na stiku (na kovinskih delih) v skladu s/zIEC 61000-2-6
8 kV V prostem zraku (v zolacijskih delih) v skladu s/zIEC 61000-2-6
|
Elektromagnetne emisije
|
Razred B v skladu s/zIEC 55011
|