|
|
|
ZB4BW36S
Modra glava podometne osvetljene tipke Ø 22 povratna vzmet za sijalko BA9S
|
|
|
|
|
Konec prodaje NOV. 01, 2020
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB4
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glava za svetlečo tipko
|
Kratko ime naprave
|
ZB4
|
Združljivost izdelkov
|
BA 9s
|
Material roba
|
Kromirana kovina
|
Tip glave
|
Standard
|
Montažni premer
|
22 mm
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Tip upravljanja
|
Povratna vzmet
|
Profil operaterja
|
Modra Podometna, Neoznačeno
|
Dodatne informacije za operaterja
|
Z žlebičasto lečo
|
Okoljske značilnosti
|
High ambient lighting environment
|
Komplementarno
CAD celotna širina
|
29 mm
|
CAD celotna višina
|
29 mm
|
CAD celotna globina
|
32 mm
|
Teža izdelka
|
0,027 kg
|
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
|
7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000000 ciklov
|
Koda električne sestave
|
M7 za <6 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zBA 9s
M8 za <6 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža zBA 9s
M9 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zBA 9s in transformator
|
Predstavitev naprave
|
Osnovni podsklopi
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…55 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred I v skladu s/zIEC 60536
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK stopnja zaščite
|
IK06 conforming to EN 50102
|
Standardi
|
CSA C22.2 št. 14
JIS C8201-5-1
UL 508
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
BV
GL
DNV
UL naveden
LROS (Lloyds register pošiljke)
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|