|
|
|
ZB4BZ1414
Enojni kontaktni blok z ohišjem/pritr. prirob., 1NO+2NC, vtični konektor
|
|
|
|
|
Konec prodaje JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB4
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kompleten sklop ohišja/kontakta
|
Kratko ime naprave
|
ZB4
|
Materiala pritrditvenega okvirja
|
Zamak
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Tip glave
|
Standard
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NO + 2 NC
|
Premik kontakta
|
Počasen izklop
|
Kontaktni tip bloka
|
Enojni
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni obroč
Ohišje
|
Priključki - terminali
|
Vtični konektor
|
Komplementarno
CAD celotna širina
|
30 mm
|
CAD celotna višina
|
47 mm
|
CAD celotna globina
|
37 mm
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(11-12)NC
|
Teža izdelka
|
0,064 kg
|
Uporaba kontaktov
|
Standardni kontakti
|
Pozitivna odprtina
|
Z v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek K
|
Operating travel
|
1,5 mm (NC spreminjanje električnega stanja)
2,6 mm (Brez spreminjanje električnega stanja)
4,3 mm (Skupna pot)
|
Obratovalni navor
|
0,05 N.m Brez spreminjanje električnega stanja
|
Mehanska vzdržljivost
|
5000000 ciklov
|
Material kontaktov
|
Srebrna zlitina (Ag/Ni)
|
Kratkostična zaščita
|
4 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
10 A v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zEN 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV v skladu s/zEN 60947-1
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
3 A pri240 V, AC-15, A300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
6 A pri120 V, AC-15, A300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
0,1 A pri250 V, DC-13, R300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
0,22 A pri125 V, DC-13, R300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
|
Električna vzdržljivost
|
10000000 ciklov, AC-15, 1 A pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
10000000 ciklov, AC-15, 1,5 A pri120 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
10000000 ciklov, AC-15, 3 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
10000000 ciklov, DC-13, 0,15 A pri110 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
10000000 ciklov, DC-13, 0,4 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
|
Električna izolativnost
|
Λ < 10exp(-6) pri5 V, 1 mA V čistem okolju v skladu s/zEN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) pri17 V, 5 mA V čistem okolju v skladu s/zEN/IEC 60947-5-4
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 št. 14
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
UL 508
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
DNV
CSA
BV
LROS (Lloyds register pošiljke)
GL
UL
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|