|
|
|
ZB5AD501
Bela glava izbirnega stikala Ø 22 3 položaji povratna vzmet
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB5
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glava za izbirno stikalo
|
Kratko ime naprave
|
ZB5
|
Material roba
|
Temno siva plastika
|
Montažni premer
|
22 mm
|
Tip glave
|
Standard
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Tip upravljanja
|
Centrirati Povratna vzmet
|
Profil operaterja
|
Bela Standardna ročica
|
Pozcijske informacije za operaterja
|
3 položaji +/- 45 °
|
Komplementarno
CAD celotna širina
|
29 mm
|
CAD celotna višina
|
29 mm
|
CAD celotna globina
|
46 mm
|
Teža izdelka
|
0,017 kg
|
Mehanska vzdržljivost
|
1000000 ciklov
|
Ime postaje
|
XALD 1 do 5 izrezov
XALK 2 do 5 cut-outs
|
Koda električne sestave
|
C3 za <6 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C4 za <6 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C5 za <5 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C6 za <5 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C7 za <4 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C8 za <4 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C11 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
SF1 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
SR1 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vZadnja montaža
|
Predstavitev naprave
|
Osnovni element
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II v skladu s/zIEC 60536
|
IP stopnja zaščite
|
IP67 v skladu s/zIEC 60529
IP69 v skladu s/zIEC 60529
IP69K
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
|
7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
|
IK stopnja zaščite
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
CSA C22.2 št. 14
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
UL 508
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
LROS (Lloyds register pošiljke)
BV
DNV
UL naveden
GL
CSA
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,6 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,4 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,4 cm
|
Paket 1 Teža
|
24,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,655 kg