Schneider-Electric SINTEL
 
ZB5AG2F034 slika – Schneider- sintel
ZB5AG2F034
Krmilna glava izbirnega stikala - fiat ključ
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del Glava za izbirno stikalo s ključem
Kratko ime naprave ZB5
Material roba Temno siva plastika
Montažni premer 22 mm
Tip glave Standard
Prodaja na nedeljivo količino 1
Oblika glave signalne enote Okroglo
Tip upravljanja Stalni
Profil operaterja Stikalo na ključ
Tip ključavnice FIAT
Položaj za odstranitev ključa V katerem koli položaju
Komplementarno
CAD celotna širina 29 mm
CAD celotna višina 29 mm
CAD celotna globina 72 mm
Teža izdelka 0,057 kg
Mehanska vzdržljivost 1000000 ciklov
Ime postaje XALD 1 do 5 izrezov
XALK 2 do 5 cut-outs
Koda električne sestave C4 za <6 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C5 za <5 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C6 za <5 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C7 za <4 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C8 za <4 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C11 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C3 za <6 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
SF1 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
SR1 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vZadnja montaža
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
IK stopnja zaščite IK06 conforming to IEC 50102
Standardi UL 508
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 št. 14
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov RINA
GL
BV
LROS (Lloyds register pošiljke)
DNV
CSA
UL naveden
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da