Schneider-Electric SINTEL
 
ZB5AG2F046 slika – Schneider- sintel
ZB5AG2F046
Krmilna glava izbirnega stikala - fiat ključ
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del Glava za izbirno stikalo s ključem
Kratko ime naprave ZB5
Material roba Temno siva plastika
Montažni premer 22 mm
Tip glave Standard
Prodaja na nedeljivo količino 1
Oblika glave signalne enote Okroglo
Tip upravljanja Stalni
Profil operaterja Stikalo na ključ
Tip ključavnice FIAT
Položaj za odstranitev ključa V katerem koli položaju
Komplementarno
CAD celotna širina 29 mm
CAD celotna višina 29 mm
CAD celotna globina 72 mm
Teža izdelka 0,057 kg
Mehanska vzdržljivost 1000000 ciklov
Ime postaje XALD 1 do 5 izrezov
XALK 2 do 5 cut-outs
Koda električne sestave C4 za <6 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C5 za <5 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C6 za <5 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C7 za <4 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C8 za <4 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C11 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C3 za <6 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
SF1 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
SR1 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vZadnja montaža
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
IK stopnja zaščite IK06 conforming to IEC 50102
Standardi EN/IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
UL 508
EN/IEC 60947-5-4
CSA C22.2 št. 14
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov LROS (Lloyds register pošiljke)
GL
UL naveden
CSA
BV
DNV
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27