|
|
|
ZB5AG6C
Glava izbirnega stikala Ø 22 2 položaja povratna vzmet, 5 multičipov
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB5
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glava za izbirno stikalo s ključem
|
Kratko ime naprave
|
ZB5
|
Material roba
|
Temno siva plastika
|
Montažni premer
|
22,5 mm
|
Tip glave
|
Standard
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Tip upravljanja
|
Od desne proti levi Povratna vzmet
|
Profil operaterja
|
Črna Stikalo na ključ
|
Pozcijske informacije za operaterja
|
2 položaja 90°
|
Tip ključavnice
|
Posebni ključ
|
Položaj za odstranitev ključa
|
Levo
|
Komplementarno
CAD celotna širina
|
29 mm
|
CAD celotna višina
|
29 mm
|
CAD celotna globina
|
72 mm
|
Mehanska vzdržljivost
|
1000000 ciklov
|
Koda električne sestave
|
C4 za <6 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C5 za <5 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C6 za <5 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C7 za <4 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C8 za <4 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C11 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C3 za <6 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
SF1 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
SR1 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vZadnja montaža
C15 za <1 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II v skladu s/zIEC 60536
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
|
7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
|
IK stopnja zaščite
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Standardi
|
GB/T 14048.1
GB/T 14048.5
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
|
Certifikati izdelkov
|
CCC
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,4 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,8 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
3,4 cm
|
Paket 1 Teža
|
51,0 g