|
|
|
ZB5AW713
Bela glava Ø 40 osvetljene gobaste tipke Ø 22 zaklep za vgrajeno LED
|
|
|
|
|
Konec prodaje NOV. 01, 2020
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB5
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glava za svetlečo tipko
|
Kratko ime naprave
|
ZB5
|
Združljivost izdelkov
|
Univerzalni LED
|
Material roba
|
Temno siva plastika
|
Montažni premer
|
22 mm
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Tip glave
|
Standard
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Tip upravljanja
|
Zaklepanje
|
Ponastavitev
|
Sprostitev na zasuk
|
Profil operaterja
|
Bela Goba Ø 40 mm, Neoznačeno
|
Komplementarno
CAD celotna širina
|
40 mm
|
CAD celotna višina
|
40 mm
|
CAD celotna globina
|
50 mm
|
Teža izdelka
|
0,022 kg
|
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
|
7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
|
Mehanska vzdržljivost
|
300000 ciklov
|
Glavna skupina
|
Gobasta glava
|
Skupina izdelkov
|
Gobasta, sprostitev na zasuk , svetleča
|
Ime postaje
|
XALD 1 izrez
XALK 1 izrez
|
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče
|
Bela
|
Označevanje
|
Neoznačeno
|
Koda električne sestave
|
M6 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegral LED in transformator
M10 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
MF1 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
MR1 za <2 kontakti uporabaEnojni bloki vZadnja montaža zIntegrirana LED
M3 za <4 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
M4 za <4 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža zIntegrirana LED
|
Predstavitev naprave
|
Osnovni podsklopi
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
Razred II v skladu s/zIEC 60536
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP69
IP69K
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK stopnja zaščite
|
IK05 conforming to EN 50102
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
UL 508
GB 14048,5
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
BV
GL
CSA
LROS (Lloyds register pošiljke)
DNV
UL naveden
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,4 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,3 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
28,0 g