Schneider-Electric SINTEL
 
ZB5AW821723 slika – Schneider- sintel
ZB5AW821723
Bel podometni/črna podometna osvet. tipka z dvema glavama Ø 22 z oznako
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del Glava za svetlečo tipko z dvema glavama
Združljivost izdelkov Integrirana LED
Kratko ime naprave ZB5
Material roba Plastika
Tip glave Standard
Montažni premer 22 mm
Prodaja na nedeljivo količino 1
Oblika glave signalne enote Pravokotna
Tip upravljanja Povratna vzmet
Profil operaterja 2 podometni tipki + 1 centralna signalna lučka
Opis operaterjev Bel ''I'' - črn ''O''
Komplementarno
CAD celotna širina 28 mm
CAD celotna višina 47 mm
CAD celotna globina 32 mm
Teža izdelka 0,021 kg
Barva označevanja Črna oznaka, za bele pokrove
Profil operaterja Bela Podometna, I (Črna)
Črna Podometna, O (Bela)
Mehanska vzdržljivost 1000000 ciklov
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP40
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
IK stopnja zaščite IK05 conforming to IEC 50102
Standardi EN/IEC 60947-5-4
UL 508
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 št. 14
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov GL
CSA
UL naveden
LROS (Lloyds register pošiljke)
DNV
BV
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev