|
|
|
ZB5FD806
Modra podometna glava izbirnega stikala, 3 položaji povratek desno-center
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB5
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glava za izbirno stikalo
|
Kratko ime naprave
|
ZB5
|
Material roba
|
Temno siva plastika
|
Montažni premer
|
30,5 mm
|
Tip glave
|
Vgrajeno podometno
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Tip upravljanja
|
Od desne proti centru Povratna vzmet
|
Profil operaterja
|
Modra Standardna ročica
|
Pozcijske informacije za operaterja
|
3 položaji +/- 45 °
|
Komplementarno
CAD celotna širina
|
37 mm
|
CAD celotna višina
|
37 mm
|
CAD celotna globina
|
46 mm
|
Teža izdelka
|
0,031 kg
|
Mehanska vzdržljivost
|
1000000 ciklov
|
Koda električne sestave
|
C3 za <6 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C4 za <6 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C5 za <5 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C6 za <5 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C7 za <4 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C8 za <4 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C11 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
SF1 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II v skladu s/zIEC 60536
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67 v skladu s/zIEC 60529
IP69K
IP69
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
|
7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
|
IK stopnja zaščite
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Standardi
|
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
UL 508
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
DNV
LROS (Lloyds register pošiljke)
UL naveden
BV
GL
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,33 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,57 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,59 cm
|
Paket 1 Teža
|
0,03 kg