|
|
|
ZB5RZC2
Ø 40 mm - črna gobasta tip. - povratna vzmet
|
|
|
|
|
Konec prodaje SEP. 01, 2021
|
|
Konec standardnih storitev JAN. 13, 2023
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB5R
|
Izdelek ali sestavni del
|
Brezžični in brezbaterijski oddajnik
|
Kratko ime naprave
|
XB5R
|
Material roba
|
Temno siva plastika
|
Montažni premer
|
40 mm
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Tip upravljanja
|
Povratna vzmet
|
Profil operaterja
|
Črna Goba Ø 40 mm, Neoznačeno
|
Komplementarno
CAD celotna širina
|
56 mm
|
CAD celotna višina
|
52,59 mm
|
CAD celotna globina
|
150,2 mm
|
Mehanska vzdržljivost
|
1000000 ciklov
|
Združljivost izdelkov
|
ZBZ28
|
Mehanska robustnost
|
Upornost proti prostemu padu 1000 mm v skladu s/zIEC 60068-2-32
|
Kompatibilnostna koda
|
XB5R
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529 (Spredaj)
IP30 v skladu s/zIEC 60529 (Zadnji del)
IP65 v skladu s/zUL tip 12 (Spredaj)
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 12
|
IK stopnja zaščite
|
IK03 v skladu s/zIEC 50102
|
Standardi
|
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
CSA C22.2 št. 14
UL 508
IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
DNV
CSA
GL
LROS (Lloyds register pošiljke)
UL naveden
BV
|
Odpornost proti vibracijam
|
+/- 10 mm (f = 2…11 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|